概览
产品详情
ADRF5130-EVALZ是一款配置齐全的RO4350评估板,由8层材料构成,便于散热管理。5 V单电源应施加于VDD测试点,同时将接地基准连接至GND测试点。
用于选择开关状态的单控制电压0/+5 V施加于VCTL测试点。RF输入信号可施加于PC安装SMA RF连接器的RFC引脚,并在PC安装SMA RF连接器的RF1和RF2引脚上测量RF输出信号。
ADRF5130-EVALZ是一款配置齐全的RO4350评估板,由8层材料构成,便于散热管理。5 V单电源应施加于VDD测试点,同时将接地基准连接至GND测试点。
用于选择开关状态的单控制电压0/+5 V施加于VCTL测试点。RF输入信号可施加于PC安装SMA RF连接器的RFC引脚,并在PC安装SMA RF连接器的RF1和RF2引脚上测量RF输出信号。