-
UG-005:软件用户指南7/24/2009PDF471 kB
概览
产品详情
本页描述ADI公司ADP8861的功能并提供软件开发指南。ADP8861通过I2C接口和中断线路(nINT)与外部处理器通信。处理器向从器件ADP8861发送初始化和激活命令。从ADP8861到处理器的中断线路用于指示故障状况,例如热关断、过压或LED/输出短路等,或者指示已跨过光线强度阈值。所有中断源都是可以屏蔽的。典型应用图请参见图1。图2为键盘光线控制的原理图。
中断线路为低电平有效,各中断源都有对应的屏蔽位。处理器可以随时拉低nRST线路以复位ADP8861;该操作会将ADP8861重新初始化到默认状态,并将器件置于待机模式。