-
UG-882: Evaluating the ADP5304 Ultralow Step-Down Regulator12/9/2015PDF240 K
概览
优势和特点
- 超低静态电流
- 输入电压监控
- 极少的外部元件和紧凑的解决方案尺寸
- 提供AC和DC输入源
产品详情
ADP5304是一款超低功耗、同步降压DC-DC调节器,采用10引脚LFCSP封装。ADP5304输入电压为2.15 V至6.50 V,集成功率开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部元件便可实现高效解决方案。
集成全桥式整流器的ADP5304评估板同时支持AC和DC电压电源,并可将输入电压调整为最大功率点VINOK预设阈值。
ADP5304评估板可轻松评估该器件。本用户指南描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。
ADP5304数据手册提供ADP5304的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。