概览

优势和特点

  • 超低静态电流
  • 输入电压监控
  • 很少的外部元件和紧凑的解决方案尺寸


产品详情

ADP5303是一款超低功耗、同步降压DC-DC调节器,采用9引脚WLCSP封装。 ADP5303输入电压为2.06 V至6.5 V,集成功率开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部器件便可实现高效率解决方案。


ADP5303评估板可轻松评估该器件。 本用户指南描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。


ADP5303数据手册提供ADP5303的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南UG-881与数据手册。


在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。