概览
优势和特点
- 输入电压: 4.5 V至20 V
- 输出电压精度:±1%
- 集成MOSFET: 44 mΩ(典型值)/11 mΩ(典型值)
- 连续输出电流: 6 A
- 可编程限流阈值
- 可编程开关频率: 200 kHz至1.4 MHz
- 精密使能和电源良好指示
- 外部补偿
- 提供外部可调选项的内部软启动
- 启动后进入预充电输出
产品详情
ADP2387-EVALZ评估板是完整的6 A、20 V降压稳压器解决方案,用户可采用近乎理想的印刷电路板(PCB)布局来评估ADP2387的性能。通过可编程限流功能,输出电流可对电感进行优化。 峰值限流阈值预设为9 A以确保6 A输出电流能力。 开关频率可在200 kHz至1.4 MHz范围内进行编程,从而实现可堆叠多相功率解决方案。
ADP2387-EVALZ评估板输出预设为3.3 V,且开关频率设置为600 kHz。 不同的输出电压设置可以通过选用合适的无源器件来实现。 环境工作温度范围为−40°C至+85°C。
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。