-
• UG-189:ADP2302/ADP2303评估板用户指南9/21/2010PDF883 kB
概览
产品详情
ADP2302/ADP2303为2 A/3 A、20 V、异步降压DC/DC调节器,集成功率MOSFET,采用带裸露焊盘的SOIC封装。ADP2302/ADP2303评估板是完整的降压调节器解决方案,允许用户评估这些调节器的性能。ADP2302/ADP2303集成软启动电路,可防止上电时的浪涌电流影响器件。电源正常输出指示输出电压经调节后处于容差内,并且可用于控制具有使能输入的器件的上电时序。利用精密使能特性很容易控制这些器件与外部电源的时序。其它重要特性包括欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)、热关断(TSD)和过流保护(OCP)。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。