-
• UG-249:800 mA、3 MHz降压调节器评估板3/18/2011PDF232 kB
概览
产品详情
ADP2138和ADP2139均为高效率、低静电电流、同步降压dc-dc转换器。ADP2139另外增加了一个内部放电开关。整个解决方案仅需三个小型外部元件。当MODE引脚设为高电平时,降压调节器将在强制PWM模式下工作,以轻载效率为代价为电源噪声敏感负载提供低峰峰值纹波。当MODE引脚设置为低电平时,降压调节器根据负载电流水平自动切换工作模式。输出负载较高时,降压调节器以PWM模式工作。当负载电流降至预定义阈值以下时,调节器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。
3 MHz开关频率可较大程度地减小外部元件的尺寸。
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。