-
UG-057: Evaluating the ADP1872/ADP1873 PWM Buck Controllers4/8/2010PDF1277 kB
概览
产品详情
本页描述PWM降压控制器ADP1872/ADP1873的评估板硬件。该评估板可用于评估ADP1872或ADP1873以及使用这些IC的应用电路,无需任何其它软件。ADP1872/ADP1873评估板的输入电源电压(VIN) 范围为2.75 V至20 V,偏置电源电压(VDD) 范围为2.75 V至5.5 V。针对等于或小于5.5 V的应用输入电压条件,两个输入端可以连在一起。评估板提供两种固定输出电压选项 (VOUT = 1.8 V 和 VOUT = 3.3 V,以及三种开关频率选项(300 kHz、600 kHz或1 MHz,生产中进行测试调整)。ADP1872/ADP1873评估板在整个温度范围内的输出精度为2%,提供高输入电压(VIN ± 10%)和最高15 A的满量程负载电流。
ADP1872/ADP1873均为多功能电流模式同步降压型控制器,采用恒定导通时间、伪固定频率及可编程电流检测增益、电流控制方案,具备出色的瞬态响应、较佳稳定性和限流保护特性。ADP1873是该器件的省电模式(PSM)版本,能够以脉冲跳跃方式工作,以便在轻负载时维持输出调节,同时实现更高系统效率。两款器件均采用10引脚小型MSOP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。