概览

产品详情

ADP1290CB-EVALZ评估板使用ADP1290 12 V、2 A逻辑控制高端电源开关演示ADP1290电源开关的功能。使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对VIN至VOUT电阻(RDSON)、接地电流以及关断状态电流进行简单的器件测量。


相关产品

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。