概览

优势和特点

  • ADN8834的全功能评估板
  • 集成1.5A TEC驱动器的完整TEC控制器
  • 工作电压范围: VIN = 2.7V 至 5.5V
  • TEC电压和电流工作监控
  • 独立的TEC加热和冷却限流设置
  • 可编程最大TEC电压
  • 外部同步频率范围:1.85 MHz至3.25 MHz
  • NTC热敏电阻连接输入
  • TEC模块线路输出
  • 2.5V基准电压输出
  • 禁用跳线
  • 40mm × 25 mm WLCSP板尺寸
  • 45mm × 25 mm LFCSP板尺寸

产品详情

ADN8834CB-EVALZ和ADN8834CP-EVALZ为可配置评估板,适合各种TEC模块和热敏电阻。 在评估板上,ADN8834利用两对采用H桥配置方式的互补集成式MOSFET提供并控制双向TEC电流。

通过两个片上电阻分压器,TEC冷却和加热电流限值分别设置为1.5 A,最大TEC电压可编程为3V。 温度设定点电流经过优化以适合10 kΩ NTC热敏电阻。 提供片上PID补偿网络元件并通过焊接不同值元件替代以实现温度控制回路和热负载之间的特性匹配,从而实现所需的响应时间和温度稳定性。 通过更改相应的元件值,还可修改TEC冷却和加热电流限值和最大TEC电压设置。

此外,该评估板可插入ADN8833/34基板,后者集成了用于可调谐模拟热PID、温度设定点、最大TEC电流和TEC电压限值的可调元件。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。