概览

优势和特点

  • 6 ½位分辨率,双通道
  • 90天精度:高达17ppm的读数(2V范围时)
  • ±20V测量范围,手动和自动选择
  • SCPI协议和UART接口,便于集成到系统中
  • 小尺寸(77mm × 45mm × 17mm)

产品详情

ADMX3652是一款6 ½位±20V双通道数字电压表,提供快速吞吐速率和准确测量。与接口板相连时,此高性能模块可用作台式电压表,从而能够与直观的GUI配合使用。凭借ADMX3652的低功耗和小尺寸及其易于使用的UART协议和SCPI协议,它还可以轻松集成到测试系统中。

使用入门

注释:

  • 详细说明在下面的文档下的用户指南wiki中
  • 评估软件可在下面的软件部分下载


快速入门

  • 将EVAL-ADMX3652Z评估板插入EVAL-ADMX3652Z-INT接口板
  • 将电压测量测试引线连接到接口板
  • 通过USB电缆将接口板连接到主机
  • 下载并安装驱动程序和GUI。请参阅下面的“软件”下的链接
  • 启动GUI

系统需求

  • 运行Windows 7或更高版本的电脑
  • EVAL-ADMX3652Z-INT接口板
  • 公USB A至公USB B电缆
  • 测试引线

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。