概览

优势和特点

  • 适用于 ADMV4530 的功能完备的评估板
  • 适用于 SPI 的板载系统演示平台 (SDP-S) 连接器
  • 通过 LDO 实现 5 V 工作电压
  • 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口

产品详情

ADMV4530IQ-EVALZ 和 ADMV4530IF-EVALZ 是用于 ADMV4530 的两个评估板,分别以同相/正交 (I/Q) 模式和中频 (IF) 模式工作。这两个板均包含具有低压差 (LDO) 稳压器的 ADMV4530 Ka 频段上变频器,以及用于连接 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 控制器板的接口,从而可以简单高效地评估 ADMV4530。利用板载 LDO 稳压器,可以通过单电源为 ADMV4530 加电。

ADMV4530 是一款高度集成的上变频器,具有非常适合下一代 Ka 频段卫星通信的 I/Q 混频器。可以使用一个 4 线串行端口接口 (SPI) 对该芯片进行编程。利用 SDP-S 控制器,用户可以通过 ADI 公司的分析控制评估 (ACE) 软件来连接 ADMV4530 SPI。

有关 ADMV4530 的完整详细信息,请参阅 ADMV4530 数据手册,在使用 ADMV4530IQ-EVALZ 和 ADMV4530IF-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

技术与领域

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。