概览

产品详情

EVAL-ADM4168EEBZ支持轻松而快速地评估ADM4168E RS-422双通道收发器。所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。螺丝端子板可以方便地连接总线或逻辑信号和电源。通过跳线连接,可轻松配置评估板。

ADM4168E是板上的主要器件,针对平衡传输线路而设计,符合TIA/EIA-422-B标准。差分驱动器输出和接收器输入具有静电放电电路,可提供±15 kV保护。ADM4168E采用5 V单电源供电。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。