概览
优势和特点
- 支持ADM1293/ADM1294的全功能评估套件
- 集成12 V、73 A、3 mF设计,并经过测试
- 支持多达四个检测电阻并联连接
- 支持多达六个FET并联连接
- LED指示状态输出
- 高达20 V宽输入电压范围
- 提供FET温度测量能力
- 支持多板级联设置
- 提供切换与按钮开关,便于输入控制
- 支持PMBus通信
产品详情
EEVAL-ADM1293EBZ/Eval-ADM1294EBZ是用于ADM1293/ADM1294的紧凑型全功能评估板。 该板布局让用户对于所有的外围元件和热拔插电源路径一目了然。 该布局还能较大程度提升电路板为电源路径上的某些关键元件提供散热的能力,允许对极高电流的热插拔设置进行评估。
四个检测电阻插槽和六个多封装FET插槽为用户提供了极大的灵活性,同时支持各种应用设置。
多个测试点可轻松访问所有关键点/引脚。 七个LED为用户提供评估板状态变化的直观指示,例如电源输入/输出、IC电源良好输出、故障输出、电流检测输出和GPO输出。 8通道、I2C、12位SAR ADC AD7291 允许用户测量诸如CSOUT上的电压以及其它引脚电压,并且可以通过I2C总线实时读取环境温度。
该套件支持I2C通信,允许用户与ADM1293/ADM1294进行通信。 该评估套件还支持级联设置,允许多块评估板互相连接,共享 I2C总线。
该评估板完全兼容ADM1293/ADM1294评估软件工具;ADM1293/ADM1294产品页面提供评估软件工具的下载。
用户需通过USB-SDP-CABLEZ USB转I2C加密狗才能使用评估软件工具。
标准评估套件已预先安装并经过测试,采用12 V、73A热插拔设计,支持3 mF输出电容。
欲获得ADM1293/ADM1294的完整规格,请参考ADI公司提供的 ADM1293 / ADM1294数据手册;使用评估板时,应同时参阅数据手册与本用户指南。
封装内容
- EVAL-ADM1293EBZ评估板
- EVAL-ADM1294EBZ评估板
其他硬件要求
- 串行I/O接口USB-SDP-CABLEZ(未包含在评估套件中,应单独订购)
- 多板级联设置中只需使用一个加密狗
- ADI热插拔和电源监控评估软件