-
ADL5530: DC to 1000 MHz IF Gain Block Data Sheet (Rev. C)7/15/2015PDF1 M
概览
产品详情
ADL5530-EVALZ是一款4层FR4评估板。 正常工作时需使用一个5 V/100 mA单电源。 应将5 V电源连接至测试环路的J5VPOS和J6GND引脚。 或者,电源连接可通过2引脚接头W-1实现。RF输入施加于SMA连接器的IN1引脚。 SMA连接器的OUT1引脚提供RF输出。相关产品
文档
-
ADL5530 Gerber 文件9/13/2011ZIP241 kB
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。