概览

产品详情

ADL5358-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 3003评估板。正常工作时,它需要5 V/350 mA或3.3 V/200 mA电源供电。应将电源连接至线夹引线的VCC和GND引脚。所有信号端口均配置边缘安装型SMA连接器。MAIN_IN和DIV_IN均为主通道和分集通道的RF输入端口。LO1_IN和LO2_IN均为公共本振的输入端口。当LOSEL线夹引线为逻辑低电平时可以使能LO2_IN。将LOSEL拉至逻辑高电平可以使能LO1_IN。MAIN_OUTP和DIV_OUTN是配置为通过变压器实现每通道单端评估的输出端口。MAIN_OUTN和DIV_OUTP用于差分接口评估。电源为或低于3.6 V时,可以使用关断功能。

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。