-
ADIS1647x Wiki Guide9/13/2017WIKI
概览
优势和特点
- 小尺寸:33.25 mm x 30.75 mm
- 方便的连接器:16 引脚 (2x8),2 mm 间距
- 每个角各有一个安装孔(直径 2.3 mm)(4 个)
- ADIS16477-1/PCBZ 包含一个 ADIS16477-1BMLZ IMU
- ADIS16477-2/PCBZ 包含一个 ADIS16477-2BMLZ IMU
- ADIS16477-3/PCBZ 包含一个 ADIS16477-3BMLZ IMU
产品详情
ADIS16477-x/PCBZ 分线板为在每个 ADIS16477 IMU 模型和嵌入式处理器平台之间建立原型连接提供了一种便捷方法。每个 ADIS16477-x/PCBZ 分线板也都连接到 EVAL-ADIS2 评估系统上的 J1。文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。