概览
优势和特点
- SPI 提供错误检测功能
- 包括 CRC 错误检测、无效读/写地址检测和 SCLK 计数错误检测
- 模拟电源电压
- 双电源:±4.5 V 至 ±16.5 V
- 单电源:5 V 至 20 V
- PC 控制配合评估软件一起使用
- EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 系统演示平台
产品详情
EV-ADGS2414DSDZ 是 ADGS2414D. 的评估板。ADGS2414D 是一款由串行外设接口 (SPI) 控制的 iCMOS、八路单刀单掷 (SPST) 开关。SPI 具备可靠的错误检测功能,包括循环冗余校验码 (CRC) 错误检测、无效读/写地址检测以及 (SCLK) 计数错误检测。ADGS2414D 还支持突发模式,这缩短 SPI 命令之间的时间间隔。
EV-ADGS2414DSDZ 由通过 USB 端口连接至 PC 的 EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 系统岩石平台 (SPD) 控制。ADGS2414D 位于评估板中央,提供螺丝接线端子以连接每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子为套件供电,第四个螺丝端子为用户提供定义的数字逻辑供电电压(如需要)。数字逻辑供电电压也可以由 SDP-B 提供。用户可在 Analog Devices, Inc. 网站上订购 EVAL-SDP-CB1Z 控制器板(SDP-B)。
有关 ADGS2414D, 的完整详细信息,请参阅 ADGS2414D 数据手册,在使用 EV-ADGS2414DSDZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
相关产品
系统需求
- EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 控制器板
- 直流电压源
- ±16.5 V (双电源)
- 20 V (单电源)
- 可选的 3.3 V 数字逻辑电源
- 模拟信号源
- 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM)