概览
优势和特点
- ADG4612的全功能评估板
- 关断保护
没有电源时,开关保证关断
无电源时输入为高阻态
- 输入大于(VDD + VT)时,开关断开
- 过压保护可达16 V
- PSS鲁棒
- 负信号能力支持低至-5.5 V的信号
产品详情
本用户指南介绍ADG4612四通道SPST开关的评估板。
图1所示为EVAL-ADG4612EBZ。 16引脚TSSOP ADG4612焊接在评估板中央,指定为U2。
该评估套件包含完整的印刷电路板(PCB)。 有关器件的完整详情可参考ADG4612数据手册,使用EVALADG4612EBZ时应同时参阅该数据手册。
没有电源时,开关保持关断状态,开关输入处于高阻态,从而确保电流未损坏开关。 对于电源接通之前开关输入端可能存在模拟信号的应用,或者对于用户无法控制电源上电时序的应用,这一特性很有用。
关断时,高达16 V的信号电平被屏蔽。 此外,如果模拟输入信号电平比VDD高出VT,开关即会断开。
相关产品
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。