概览

优势和特点

  • 包含ADF5709宽带、MMIC VCO的独立评估板
  • 外部由5 V单电源供电

产品详情

EV-ADF5709用于评估ADF5709宽带、压控振荡器(VCO)的性能。本用户指南中的图1为EV-ADF5709板的实物照片。EV-ADF5709内置ADF5709、外部电源接头、电源去耦电容、VTUNE超小A型(SMA)连接器和2.92 mm、RF输出K连接器。无需软件接口即可控制ADF5709,同时该器件在开环模式下用作独立VCO。

有关ADF5709的完整详细信息,请参阅ADF5709数据手册,在使用EV-ADF5709时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

相关产品

包装内含

EVALUATION KIT CONTENTS

  • EV-ADF5709 evaluation board
  • 使用入门

    EQUIPMENT NEEDED

  • 5 V power supply
  • Low noise, variable, 0 V to 23 V power supply
  • Signal source analyzer
  • Spectrum analyzer

  • ONLINE RESOURCES

  • ADF5709 data sheet
  • ADF5709 user guide
  • 在线购买

    所示报价为单片价格

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。