概览

优势和特点

  • 独立板,包括具有集成 VCO、环路滤波器 (180 kHz)、USB 接口和电压稳压器的 ADF4372 频率合成器
  • 可以利用基于 Windows 的软件通过 PC 来控制频率合成器功能
  • 由外部 6 V 电源供电

产品详情

EV-ADF4372SD2Z 可评估 ADF4372 频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡器 (VCO))的性能。该评估板包含具有集成 VCO 的 ADF4372 频率合成器、USB 接口、电源连接器和微型 A (SMA) 连接器。

EV-ADF4372SD2Z 需要 SDP-S 板(套件中未提供)。使用 SDP-S 可以对 EV-ADF4372SD2Z 进行软件编程。

产品数据手册中包含 ADF4372 频率合成器的完整规格说明,使用该评估板时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

软件

ACE Software

EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

参考电路

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。