-
UG-963: Evaluating the ADF4152HV PLL Frequency Synthesizer (Rev. 0)7/29/2016PDF862 K
概览
优势和特点
- 用于ADF4152HV的通用评估板,包括倍频程范围VCO、环路滤波器和TCXO
- 内置ADF4152HV频率合成器(500 MHz至5 GHz)
- 内置ADF5001预分频器,可以选择与外部微波VCO连接,无需使用有源环路滤波器。
- 利用随附软件可通过PC对频率合成器的功能实现完全控制
产品详情
该评估板设计用于帮助用户评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4152HV的性能。图1所示为该评估板,它包含ADF4152HV频率合成器、环路滤波器、倍频程范围为1 GHz至2 GHz且高调谐电压高达28 V的压控振荡器(VCO)、参考输入频率为25 MHz的参考温度控制晶体振荡器(TCXO)、电源连接器和射频(RF)输出。ADF5001预分频器可以选择与外部微波VCO直接连接,无需使用有源环路滤波器。该评估套件还包含兼容Windows® XP及后续版本的软件,可对该频率合成器轻松编程。PC必须配有USB端口,用于对器件进行编程。
相关产品
包装内含
- EVAL-ADF4152HVEB1Z board
- CD that includes
- Self installing software that allows users to control the board and exercise all functions of the device
- Electronic version of the ADF4152HV data sheet
- Electronic version of the EVAL-ADF4152HVEB1Z User Guide
- Electronic version of the PLL Software Installation Guide
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。