概览

产品详情

注意:ADE7752A功耗低于ADE7752,因此推荐所有新设计使用。这两款器件引脚和功能兼容。

本文档介绍ADE7752A (ADE7752)评估套件硬件功能。ADE7752A (ADE7752)评估板配合ADE7752A (ADE7752)数据手册,为ADE7752A (ADE7752)提供了完整的评估平台。评估板设计成可在终端应用(即瓦特小时电表)中评估ADE7752A (ADE7752)。如果在电流通道(例如CT)上使用适当的传感器,可将评估板连接至测试工作台或高压(240 V rms)测试电路。片上电阻分压器网络则可衰减线路电压。本应用笔记还介绍了如何连接电流传感器才能获得最佳性能。评估板需要两个外部5 V电源(其中一个用于隔离)和适当的电流传感器。

相关产品