-
EVAL-ADE1201EBZ Schematic12/19/2019PDF697 K
概览
优势和特点
- 适用于 ADE1201 的功能完备的评估板
- PC 控制配合 SDP EVAL-SDP-CB1Z 控制器板一起使用
- 用于控制和数据分析的 PC 软件
- 独立功能
产品详情
EVAL-ADE1201EBZ 是一款功能完备的评估板,用于在类似于真正二进制输入接口应用的环境中,评估 ADE1201 单通道可配置隔离式数字二进制输入 IC 的性能。必须独立于评估套件单独购买系统演示平台 (SDP) EVAL-SDP-CB1Z 控制器板 (SDP-B)。评估套件包括以 LabVIEW® 编写的评估软件,利用该软件,可以通过 PC 接口访问套件的寄存器和特性。
有关 ADE1201 的完整规格,请参阅 ADE1201 数据手册;在使用 EVAL-ADE1201EBZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
文档
-
UG-1731: Evaluating the ADE1201 Single Channel, Configurable, Isolated Digital Input12/19/2019PDF734 K
-
EVAL-ADE1201EBZ PCB Layout12/19/2019PDF1 M
-
EVAL-ADE1201EBZ Gerber Files12/19/2019ZIP734 K
-
EVAL-ADE1201EBZ BOM12/19/2019CSV5 K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。