-
UG-564:评估 ADAU1962A/ADAU1966A 高性能、低功耗多位 Σ-Δ DAC8/28/2013PDF1968 kB
概览
产品详情
EVAL-ADAU196xAZ评估板允许用户评估12通道数模转换器(DAC) ADAU1962A或16通道DAC ADAU1966A。评估板将提供位时钟、LR时钟和主时钟,并且可接受6或8个双通道I2S数据流或多个TDM(时分多路复用)数据流。该板集成带有RCA和光学连接器的S/PDIF接收器,以及一个分立式串行音频接口。模拟输出可通过8个立体声TRS迷你插孔访问。
ADAU196xA可通过I2C或SPI接口控制。小型外部接口板EVAL-ADUSB2EBZ(亦称为USBi)连接至PC USB端口,通过扁平电缆提供针对评估板的I2C或SPI访问。提供图形用户界面(GUI)程序——Automated Register Window Builder——以便在Microsoft® Windows® PC环境下轻松对芯片编程。评估板允许对大部分ADAU196xA特性进行演示和性能测试,包括高性能DAC操作。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。