概览

优势和特点

  • 其他ADI器件
    ADMP401 (2)
    ADP1711
    ADP3339
    AD8397
  • 模拟输入 2路差分TRS,1路立体声TRS (3.5 mm)、1路单声道哔哔声TRS (3.5 mm),2个ADMP401全向MEMS麦克风
  • 模拟输出 1路立体声耳机TRS (3.5 mm)、单声道扬声器输出、内置单声道扬声器
  • 数字I/O: USBi-I2C/SPI, I2S-I/O (1/1, TDM),立体声数字麦克风
  • 直流电源: 5 V


产品详情

通过该评估板,可访问ADAU1781上的所有模拟和数字I/O。 SigmaDSP受控于ADI公司的SigmaStudio™软件,该软件通过USB连接与电路板接口。 该评估板通过USB总线或3.8 V至6 V单电源供电,可根据评估板的要求进行稳压。 PC板采用4层设计,内层具有单接地层和单电源层。 该板内置片上麦克风和扬声器以及用于外部麦克风和扬声器的连接器。 主时钟由外部提供,或通过片上12.288 MHz有源振荡器提供。

相关产品

软件

Software Development Tools

SigmaStudio图形开发工具是专用于SigmaDSP®音频处理器的编程、开发和调整软件。