概览

优势和特点

  • 4 个模拟输入
  • 8 个模拟输出
  • 立体声 S/PDIF 输入和输出
  • 自引导 EEPROM
  • 具有可通过接口连接到板外外设的头部

产品详情

该板适合ADAU1467和ADAU1463 SigmaDSP®处理器的评估和软件开发。请注意ADAU1467和ADAU1463的功能完全相同;不过,ADAU1467比ADAU1463包含更多的程序和数据存储器。使用该评估板评估ADAU1463时,选择ADAU1463模块(请参见SigmaStudio部分中的“设置通信”),而不是ADAU1467,如图16所示。执行此操作将通知编译器限制分配的存储器数量以便匹配ADAU1463。对于ADAU1463和ADAU1467,此用户指南中的所有其他程序和说明均相同。


通过该评估板,可访问ADAU1467的数字串行音频端口。四个模拟输入和八个模拟输出由评估套件随附的AD1937编解码器提供。开关可评估由具有多路复用功能的许多引脚提供的备选特性,且许多接头可访问串行音频端口以及主机和从机控制端口。这些可选模式和接头使EVAL-ADAU1467Z非常适合大型应用电路的原型制作以及初始器件评估。ADAU1467内核可通过ADI公司的SigmaStudio®软件编程设置,该软件通过USB接口(USBi)与评估板接口。板载电子可擦除可编程只读存储器(EEPROM)可针对自引导模式进行编程。该评估板采用6 V直流电源供电,根据评估板的要求进行稳压。印刷电路板(PCB)采用4层设计,内层具有接地层和电源层。该评估板包括用于外部模拟输入和输出的连接器以及光学索尼/飞利浦数字接口(S/PDIF)接口。主时钟由集成的振荡器电路以及板载12.288 MHz无源晶振提供。


有关完整详情,请参见ADAU1467和AD1937数据手册,使用该评估板时必须同时使用该用户指南与数据手册。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-ADAU1467Z 评估板
  • 具有 Mini-B 插头的 EVAL-ADUSB2EBZ (USBi) 通信适配器 USB 线缆
  • 6 V 交流转直流电源

文档

软件

软件开发工具

图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。

硬件 (1)

子板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。