-
EVAL-ADAR2004 User Guide7/29/2020WIKI
概览
优势和特点
- 基于 ADAR2004 的带有 4x LO 的 4 通道 Rx 混频器
- 可通过 SPI 进行控制
- 多种形式的数字接口(3.3 V 和 1.8 V 逻辑)
- 配备 1.8 V 低压差电源稳压器的板载逻辑电平转换器
- 在装有 Windows 系统的 PC 上通过 USB 进行软件控制
产品详情
ADAR2004 是一款 4 通道接收器 IC,针对毫米波人体扫描应用进行了优化。ADAR2004 接受 10 GHz 至 40 GHz 的差分输入信号,提供高达 800 MHz 的低中频 (IF) 输出。每个接收通道还具有独立的增益控制。
所有器件功能和配置选项均可通过 ADI公司 的 3 线或 4 线 串行外围设备接口 (SPI) 进行访问。
混频器本机振荡器 (LO) 路径包括一个 4x 乘法器,该乘法器要求施加的 LO 频率在 2.4 GHz 到 10.1 GHz 之间。4x 乘法器模块包括一个可编程滤波器,有助于在混频器前帮助降低谐波。
包括两个可编程状态机,便于简化配置,并控制和快速切换倍频器、滤波器和接收器部分。这些时序控制器通过 SPI 编程,然后由脉冲输入(复位和高级)操控。
ADAR2004 仅需一个 2.5 V 电源,所有通道均打开的情况下功耗为 910 mW。
ADAR2004 可采用 7 x 7 mm, 48 端子 LGA 封装,工作温度范围是 -40°C to +85°C.
应用
- 工业扫描仪
- 测试和仪器仪表
- 蜂窝基础设施:5G mmW
- 军用射频、雷达和电子对抗 (ECM)
- 微波射频和甚小孔径终端 (VSAT)
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。