概览
优势和特点
- USB 2.0接口
- 跳线或计算机控制温度补偿模式使能
- 跳线或计算机控制关断模式使能
- 测量测试点和同轴电缆连接器
产品详情
EVAL-ADA4571-2显示了采用轴尾磁体配置的ADA4571-2。该评估套件由ADA4571-2母板、手动旋转安装座上的磁激励、USB接口和SDP-S控制器板组成。ADA4571-2产品页面上提供Windows®所需的LabVIEW 2013图形用户界面(GUI)软件。
EVAL-ADA4571-2集成一个板载5 V稳压器、一个6通道同步采样模数转换器(ADC)和跳线,可使能ADA4571-2内置的温度补偿和关断模式功能。母板还为器件的六路输出提供测试点和未填充的同轴电缆连接器。
SDP-S控制器板控制用于回读ADA4571-2输出的母板上的ADC,可更改ADA4571-2的数字输入,与GUI接口并通过USB连接向评估板供电。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。