概览

优势和特点

  • 采用ADA4530-1 8引脚SOIC封装
  • 无源器件
  • 用户自定义电路配置
  • 可轻松连接至测试设备
  • 保护环用于较大限度地减少漏电流
  • 提供金属屏蔽体焊接
  • 快速进行原型制作

产品详情

ADA4530-1R-EBZ是一款针对ADA4530-1的评估板,提供8引脚SOIC封装。 ADA4530-1R-EBZ是一个4层印刷电路板(PCB),旨在通过保护环特性较大限度地减少漏电流,适合飞安输入偏置电流(IB)测量应用。


ADA4530-1R-EBZ提供两种默认配置: 缓冲器(ADA4530-1R-EBZ-BUF)和跨阻(ADA4530-1R-EBZ-TIA)。 两个板均集成了所需的无源器件、针对电源电压的香蕉插座/端子板、针对输出电压的BNC/端子板、多个测试引脚和金属屏蔽体。 除了三同轴(triax)/同轴(coax)输入连接器(J1)和SHIELD3之外,所有器件均置于原边上。


ADA4530-1R-EBZ还集成了未填充的电阻和电容焊盘,允许使用不同配置进行快速原型制作,如同相增益和反相增益。

有关ADA4530-1规格可参考ADI公司提供的ADA4530-1数据手册。使用评估板时,应同时参阅ADA4530-1数据手册、AN-1373应用笔记和本用户指南。

图1所示为该评估板的俯视图,图2所示为仰视图。 有关评估板图像的更多视图,请参见ADA4530-1R-EBZ评估板照片部分。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。