概览

产品详情

ADA2200-EVALZ是两个评估板中较简单的一款评估板。 它有利于标准测试设备的信号连接。 该器件可通过片上EEPROM重新配置。 ADA2200SDP-EVALZ增加了额外的片上输入和输出信号调理电路。 它还增加了SDP板接口。 这样可使用PC内置的ACE软件通过SPI端口访问ADA2200配置寄存器。


用户指南UG-702介绍ADA2200-EVALZ评估板。 用户指南UG-787介绍ADA2200SDP-EVALZ评估板。

ADA2200数据手册可在网站上下载,使用评估板时,应同时参阅该用户指南。

ADA2200数据手册可在网站上下载,使用评估板时,应同时参阅(UG-702)用户指南。

软件

ACE Software

EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。