概览

优势和特点

  • AD9736/35/34评估板
  • 包括用于评估DAC的选项
  • 用于配置的USB接口
  • 内部或外部电源调整
  • 板载或外部时钟分配
  • 数据模式发生器和SPI软件接口
  • 兼容EVAL-SDP-CH1Z或ADS7-V2EBZ

产品详情

本页面提供有关评估AD9736的评估板文档和订购信息。

软件

ACE软件

ZIP
133 KB
ACE plug-in for Board.AD9736 1.2019.50200 [Jan 14 20]
Plug-in to evaluate the AD9736, AD9735, and AD9734 high-speed DACs.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.27.3250.1427 [Feb 13 23]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (4)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。