-
Evaluating the AD9684 Dual 14-Bit ADC9/15/2022WIKI
概览
优势和特点
- AD9684的全功能评估板
- 用于设置和控制的SPI接口
- 宽带巴伦驱动输入
- 无需外部电源 采用来自FMC的12 V-1 A和3.3 V-3 A电源
- VisualAnalog®和SPI控制器软件接口
产品详情
AD9684-500EBZ用于评估双通道14位ADC AD9684。本参考设计提供在各种模式和配置下运行该器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALEZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPIController软件包也兼容硬件部分,可让用户使用AD9684的SPI可编程功能。
AD9684数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、VisualAnalog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeedproductssupport@analog.com。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。