概览

优势和特点

  • 采用6 V壁式适配器和板载稳压器,电源连接简便
  • 预安装49.152MHz XTAL,可实现11.8MHz – 919MHz范围内的频率合成
  • 2个基准电压输入SMA连接器
  • 10个交流耦合差分SMA输出连接器(5个差分通道)
  • 通过USB接口连接PC
  • 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面(支持64位版本Windows)

产品详情

AD9578评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9578时钟频率合成器的全部特性。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。