概览

产品详情

产品特性
  • 采用6 V壁式适配器和片内开关和LDO稳压器,电源连接简便
  • 片内LDO调节器可以轻松旁路以允许用户采用板载开关调节器来评估性能
  • 调节器可轻松旁路以便进行功率测量
  • 12个交流耦合SMA连接器提供输出(4个差分、4个单端)
  • SMA连接器用于
    • 2个差分或4个单端基准电压输入
    • 系统时钟输入
  • 片内可提供TCXO、晶体振荡器或晶振
  • USB连接至PC上基于32或64位Microsoft Windows®的评估软件,该软件具有简单的图形用户界面
  • 片内PLL环路滤波器
  • 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
  • 诊断信号通过状态LED显示

软件

评估软件

ZIP
6043 kB
AD9554评估板Web安装软件
这是评估软件的Web安装程序,不包括.NET。它通过互联网连接下载Microsoft .NET等文件,同样兼容32位和64位系统。
ZIP
53791 kB
AD9554评估板软件
本安装程序中包含的评估软件和USB驱动兼容32位和64位系统。
EXE
7.35 M
评估板USB闪存编程器
包含用于重新闪存USB EEPROM的EXE文件。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。