-
AD9551 Schematics (Rev. D)6/5/2009PDF92K
概览
优势和特点
- 采用USB连接和板载LDO稳压器,电源连接简便
- LDO可轻松旁路以便测量电源
- 交流耦合差分LVPECL SMA连接器
- SMA连接器用于
2个参考输入
2个PLL锁定检测输出 - 基于Microsoft Windows®的评估软件,具有简单的图形用户界面
- 板载PLL环路滤波器
- 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
- 诊断信号通过状态LED显示
- USB计算机接口
- 可配置Dip开关以实现手动操作
- 软件计算器具有灵活性,可对几乎任何合理的输入/输出频率比进行编程
产品详情
AD9551修订版D评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9551多服务时钟发生器的全部特性。
AD9551支持一个或两个基准输入信号以同步一个或两个输出信号。AD9551使用小数N分频PLL将参考频率精确转换为所需的输出频率。输入接收器和输出驱动器提供单端和差分两种操作。基准调理和切换电路内部同步两个基准电压源,因此如果一个基准电压源发生故障,则输出端实际上不会存在任何相位扰动。
AD9551使用外部晶振和内部DCXO以实现保持操作。如果两个基准电压源均发生故障,则器件会保持稳定输出信号。这可能会让您误以为PLL已锁定,且电路板配置正确。一个简单的测试方法是将输入REF A或REF B移动几千赫兹,并确认输出频率是否随输入发生变化。
相关产品
文档
-
UG-002: 评估板用户指南5/4/2009PDF944 kB
-
AD9551 Layout (Rev. D)6/5/2009ZIP556 K
-
AD9551 Bill Of Materials (Rev. D)6/5/2009PDF17 K