设计资源
评估硬件与软件
产品评估板和套件
EVAL-AD9461
Print
Enable javascript
菜单
关闭
EVAL-AD9461
AD9461 评估板
顶部
概览
文档
软件
硬件
顶部
用户手册
1
查看全部
概览
优势和特点
产品详情
优势和特点
缓冲器存储板用于获取数字数据,配合高速ADC评估板使用以简化评估
32 kB FIFO深度(133 MSPS,可升级)
通过ADC Analyzer™实时FFT测量性能,并进行时域分析 分析SNR、SINAD、SFDR和谐波
简单USB端口接口(2.0)
支持具有串行端口接口(SPI)的ADC
片上调节器电路,无需电源,内置6 V、2 A开关电源
兼容Windows 98(第二版)、Windows 2000、Windows ME和Windows XP
产品详情
本页提供AD9461的评估板文档和订购信息。
技术与领域
航空航天和防务
(1)
航空航天和防务雷达系统
相关产品
ad9461
文档
查看全部 (1)
用户手册 (1)
用户手册
(1)
PDF
774.6 K
UG-173: High Speed ADC USB FIFO Evaluation Kit (HSC-ADC-EVALB-DCZ)
软件
查看全部 (1)
设计工具 (1)
设计工具
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
硬件 (1)
控制器板
HSC-ADC-EVALB-DCZ
(双通道): 基于FIFO的数据采集套件
Region
India
Korea
Singapore
Taiwan
Languages
English
简体中文
日本語
Руccкий
×
×
Close
Modal title