-
Visual Analog5/12/2015
概览
优势和特点
- 缓冲器存储板用于获取数字数据,配合高速ADC评估板使用以简化评估
- 32 kB FIFO深度(133 MSPS,可升级)
- 通过ADC Analyzer™实时FFT测量性能,并进行时域分析 ,分析SNR、SINAD、SFDR和谐波
- 简单USB端口接口(2.0)
- 支持具有串行端口接口(SPI)的ADC
- 片上调节器电路,无需电源,内置6 V、2 A开关电源
- 兼容Windows 98(第二版)、Windows 2000、Windows ME和Windows XP
产品详情
本页提供AD9446的评估板文档和订购信息。文档
-
UG-173: High Speed ADC USB FIFO Evaluation Kit (HSC-ADC-EVALB-DCZ)11/5/2014PDF774K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。