概览

优势和特点

  • 适用于 AD9094 的功能完备的评估板。
  • 用于设置和控制的 SPI 接口
  • 宽带 Balun 驱动输入
  • 外部电源供电,但也可以使用 FMC 的 12V-1A 和 3.3V-3A 电源
  • VisualAnalog® 和 SPI 控制器软件接口

产品详情

AD9094EVZ 支持四通道、14位、500 MSPS 模数转换器(ADC)AD9094。该套件具有片内缓冲区和采样保持电路,以确保实现低功耗、小尺寸和易用性。该套件设计用于支持可对高达 1.4 GHz 的模拟信号进行采样的通信应用。此参考设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它经过专门设计,可以与 ADS7-V2EBZ 数据采集卡直接连接,从而让用户方便地下载所采集的数据以进行分析。Visual Analog 软件包用于与套件的硬件接口,用户可通过用户友好图形界面,下载收集的数据,以进行分析。ACE 软件包也与此硬件兼容,并允许用户访问 AD9094 的 SPI 可编程功能。

软件

ACE软件

ZIP
2.3 MB
ACE plug-in for Board.AD9094 1.2020.45500 [Nov 06 20]
Plugin for evaluating the AD9094 high-speed ADC.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.28.3252.1429 [May 02 23]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。