概览
产品详情
增益设置引脚两端提供接头(W5至W12),可使用跳线器短接,从而轻松快捷地进行增益设置。或者,建议使用表贴(0402)、0 Ω电阻(R1至R4、R9至R12)短接增益设置引脚,从而避免较长的走线带给接头的小寄生电容。发货时,评估板配置为G = 12.04 dB,附带上述0 Ω电阻。表8总结了每种增益配置下必须安装或短接的电阻或接头。请参见AD8432在线数据手册。
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。