概览

产品详情

AD8341-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估AD8341的所有特性。内置具有单端设置的RF输入、基带输入和RF输出SMA连接功能。如果用户需要,卡片边沿上的基带输入可提供全差分信号。通过VP和GND测试点的线夹引线可实现+5 V/125 mA电源接入;它的电压范围是+4.75至+5.25 V。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。