-
AD8317: 1 MHz to 10 GHz, 55 dB Log Detector/Controller Data Sheet (Rev. D)7/2/2008PDF748 K
概览
产品详情
AD8317-EVALZ是一款配置齐全的4层评估板,采用3.0 V至5.5 V单电源供电。通过将反馈电阻配置为开路或短路,该板可在“控制器”或“测量”模式下工作。使用板上提供的阻性和过滤网络可对每种模式下的性能进行优化。输入配置为单端操作并提供50 Ω的宽带输入阻抗。该板还向用户提供优化输出滤波的选项和温度补偿接口。文档
-
AD8317 Gerber 文件9/10/2011ZIP289 kB
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。