-
内置I2C兼容接口的双通道、12位ADC评估板数据手册9/7/2007PDF459 kB
概览
产品详情
EVAL-AD7992EBZ是针对AD7992的全功能评估板。此评估板可单独使用,也可通过标准USB接口与PC相连。配合PC使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。该软件还包括技术笔记,说明评估板的操作与设置。相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。