概览

产品详情

EVAL-AD7609EDZ 是针对 AD7609 的功能完备的评估套件。该评估板以独立模式运行或与转换器评估和开发板 EVAL-CED1Z 结合使用。与转换器评估和开发板结合使用时,用户可通过提供的软件对该 ADC 的性能进行详细分析。该软件附带技术说明,其中描述了独立运行或与转换器评估和开发板结合使用时对评估板的操作和设置。

文档

软件

驱动/参考代码

WIKI
AD7606 - No-OS Driver
The AD7606 is a 8-/6-/4-Channel DAS with 16-Bit, Bipolar Input, Simultaneous Sampling ADC.

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。