概览
优势和特点
- 适用于多通道同步采样 AD7383 的功能完备的评估板
- 板载基准电压源、基准缓冲器和 ADC 驱动器
- 板载电源
- 与 SDP-H1 控制器板兼容
- 用于控制和数据分析的 PC 软件
产品详情
EVAL-AD7383FMCZ是一款全功能评估板,用于评估AD7383模数转换器(ADC)的全部特性。EVAL-AD7383FMCZ由EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1)系统演示平台(SDP)通过160路SDP连接器J4进行控制。SDP-H1可通过PC的USB端口并使用分析|控制|评估(ACE)软件来控制EVAL-AD7383FMCZ,ACE软件可从ACE软件页面或AD7383产品页面下载。
EVAL-AD7383FMCZ可用于评估AD7384(14位、4 MSPS)、AD4682 (16位、1 MSPS)和AD4683(16位、500 kSPS)伪差分、逐次逼近寄存器(SAR) ADC。AD7383和AD7384的区别在于输出转换结果时的时钟周期数,这与器件的分辨率相关。AD4682和AD4683的吞吐速率比AD7383低。
有关AD7383的完整详细信息,请参阅AD7383数据手册,在使用EVAL-AD7383FMCZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。此外,SDP-H1评估板页面上提供了有关SDP-H1的完整详细信息,ACE 软件页面上提供了综合ACE用户指南。
使用入门
需要的设备
- EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1) 控制板
- USB 线(在 SDP-H1 套件里)
- 12 V 壁式信号源(在 SDP-H1 套件里)
- 有 USB 2.0 的 PC 采用 Windows Vista SP2(32-bit 或 64-bit),Windows 7 SP1(32-bit 或 64-bit),Windows 8.1(32-bit 或 64-bit),或 Windows 10 (32-bit 或 64-bit)系统。
所需文件
- AD7383 数据手册
所需软件
- ACE 软件
- AD738x ACE 插件(ACE 软件中提供)
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。