概览

优势和特点

  • 评估板上的AD6654已完全配置。
  • 所有必需的工作电压均来源于板载调节器。
  • 随评估板一同提供6V单电源直流壁式变压器。通过板载接口连接头可直接访问AD6654并行输出数据。
  • EVB可配置到现有无线电架构中,用于系统内评估。
  • 集成高速64K FIFO(用户可升级至256K)捕获缓冲器,用于AD6654滤波后的输出数据。
  • 通过标准USB电缆与PC接口。

产品详情

AD6654评估套件提供评估AD6654(宽带中频到基带接收器)丰富功能和处理性能的快速、完整解决方案。评估套件包括AD6654组装PCB和软件,用于硬件控制和滤波器设计。SoftCell滤波器设计软件可在进行硬件编程之前,用来设计和评估各种接收器滤波器配置。随后,可将SoftCell滤波器的设计配置直接编程输入安装在评估板(EVB)上的AD6654接收器内。EVB控制软件具有对用户友好的界面,可控制AD6654 EVB硬件,方便针对各种接收器滤波器配置进行高效控制和数据分析。


安装文件清单

  • AD6654评估板软件
  • 使用AD6654评估板软件的说明文档
  • AD6654数据手册
  • AD6654评估板原理图
  • 样片设置和滤波器文件
  • AD6654 IBIS模型

软件

  • 可在使用Windows 2000或Windows XP的PC上运行。
  • SoftCell滤波器设计软件创建的滤波器设计文件可直接编程输入AD6654器件。
  • 可对NCO频率进行手动扫描,以便观察所设计滤波器的实际频率特性。
  • 支持全功能脚本语言,可直接在AD6654上执行读/写和其它功能。
  • 使用评估板提供的FIFO可执行最高64K实数/复数FFT。若用户安装深度引脚兼容的FIFO,则EVB控制软件可支持256K FFT。
  • 全数据记录特性。
  • 可设置保存功能,快速恢复先前保存的设置。
  • 可执行自测,验证与评估板硬件的通信。

相关产品

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。