概览
优势和特点
- 电流输出范围:4 mA至20 mA;0 mA至20 mA;
0 mA至24 mA、±20 mA、±24 mA - 电压输出范围:0 V至5 V;0 V至10 V;±5 V;±10 V
- 超量程:20%
- 灵活的串行数字接口
- 片内输出故障检测
- 异步CLEAR引脚功能
- 电源
AVDD 范围:+12 V至+20 V
AVSS 范围:-12 V至-20 V - 输出环路顺从电压:AVDD − 2.0 V
- 温度范围:−40°C至+105°C
- LFCSP封装
产品详情
AD5750是一款单通道、低成本、高精度电流/电压输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程。软件输出范围可通过SPI/MICROWIRE®兼容的串行接口进行设置。
可编程输出电流范围有如下五种:4 mA至20 mA、0 mA至20 mA、0 mA至24 mA、±20 mA和±24 mA。
通过配置单独的引脚可以提供四种输出电压范围:0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V。所有电压范围均提供20%的超范围特性。
AD5750具有0 V至4.096 V的模拟输入范围。选择此范围后,0 V会输出所选范围下限,4.096 V会输出所选范围上限。此评估板配置为可使用板载DAC(AD5662 16位、0 V至4.096 V输出)驱动AD5750。或者,用户可以配置外部0 V至4.096 V输入。该评估板仅在软件模式下操作AD5750。
该评估板通过端子板供电且需要15 kΩ的检测电阻(R38),漂移小于15 ppm/°C;此评估板上未提供负载电阻。