概览

优势和特点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 各种测试电路
  • 各种交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5247支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合具有出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


此外,AD5247采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。


EVAL-AD5247DBZ和EVAL-MB-LV-SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5247数据手册中找到AD5247部件的完整技术规格。

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD5247DBZ
  • EVAL-MB-LV-SDZ 母板
  • 光盘包含
    • 可自行安装的软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
    • AD5247数据手册电子版
    • UG-397用户指南电子版

系统需求

  • Windows XP SP2
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • USB 2.0端口

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。