概览

优势和特点

  • AD5243的全功能评估板
  • 各种测试电路
  • 各种交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5243支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。


此外,AD5243采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。


EVAL-AD5243SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5243数据手册中找到AD5243的完整技术规格。

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD5243SDZ
  • 光盘包含
    • 可自行安装的软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
    • AD5243数据手册电子版
    • UG-346用户指南电子版

系统需求

  • Windows XP SP2
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • USB 2.0 Port


软件

评估软件

AD5243 I2C Software
This legacy software is for the AD5243EVAL board and is not compatible with the EVAL-AD5243DBZ.

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。