-
UG-365: Evaluation Board for the AD2S1200/AD2S1205 Resolver-to-Digital Converters2/14/2015PDF1021 kB
概览
产品详情
EVAL-AD2S1200SDZ是用于AD2S1200的全功能评估套件。 该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对RDC的性能执行详尽分析。 用户指南说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。系统需求
- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- USB 2.0 Port
文档
-
EVAL-AD2S1200/AD2S1205:内置参考振荡器的12位R/D转换器评估板数据手册6/7/2007PDF1366 kB
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。